Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra di messa a terra a due file

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio, distanza dei fori 50 mm.

Possibilità di collegamento:
– conduttore piatto con foro: con vite esagonale M10, dado e grova
– conduttore piatto fino a -40 mm) senza foro: con cavallotto del morsetto di sezionamento e p.es. Art. 454 100
– conduttore tondo: con connettore KS p.es. Art. 301 000 / 301 019 oppure con cavallotto di fissaggio p.es. Art. 390 150

2x 2 collegamenti

2 Products

Part No. 472023 ES 2X2 ASB11 STTZN

GTIN 4013364030312, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 517.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 4 collegamenti Fe/tZn
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 4 collegamenti
Materiale: Fe/tZn
Sezione: 240 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 196 x 60 x 4 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X2 ASB11 STTZN
Art.: 472023
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Sezione 240 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 196 x 60 x 4 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472023 was added to Notepad.

Product 472023 was added to the cart.

Part No. 472109 ES 2X2 ASB11 V2A

GTIN 4013364074477, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 604.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 2 collegamenti INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 2 collegamenti
Materiale: INOX
Sezione: 300 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 196 x 60 x 5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X2 ASB11 V2A
Art.: 472109
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 300 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 196 x 60 x 5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472109 was added to Notepad.

Product 472109 was added to the cart.


2x 3 collegamenti

2 Products

Part No. 472022 ES 2X3 ASB11 STTZN

GTIN 4013364030305, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 588.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 3 collegamenti Fe/tZn
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 3 collegamenti
Materiale: Fe/tZn
Sezione: 240 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 242 x 60 x 4 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X3 ASB11 STTZN
Art.: 472022
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Sezione 240 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 242 x 60 x 4 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472022 was added to Notepad.

Product 472022 was added to the cart.

Part No. 472119 ES 2X3 ASB11 V2A

GTIN 4013364074484, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 740.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 3 collegamenti INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 3 collegamenti
Materiale: INOX
Sezione: 300 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 242 x 60 x 5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X3 ASB11 V2A
Art.: 472119
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 300 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 242 x 60 x 5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472119 was added to Notepad.

Product 472119 was added to the cart.


2x 4 collegamenti

2 Products

Part No. 472024 ES 2X4 ASB11 STTZN

GTIN 4013364034495, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 677.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 6 collegamenti Fe/tZn
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 6 collegamenti
Materiale: Fe/tZn
Sezione: 240 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 293 x 60 x 4 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X4 ASB11 STTZN
Art.: 472024
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Sezione 240 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 293 x 60 x 4 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472024 was added to Notepad.

Product 472024 was added to the cart.

Part No. 472129 ES 2X4 ASB11 V2A

GTIN 4013364074491, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 841.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 4 collegamenti INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 4 collegamenti
Materiale: INOX
Sezione: 300 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 293 x 60 x 5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X4 ASB11 V2A
Art.: 472129
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 300 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 293 x 60 x 5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472129 was added to Notepad.

Product 472129 was added to the cart.


2x 6 collegamenti

2 Products

Part No. 472021 ES 2X6 ASB11 STTZN

GTIN 4013364027879, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 866.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 2 collegamenti Fe/tZn
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 2 collegamenti
Materiale: Fe/tZn
Sezione: 240 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 393 x 60 x 4 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X6 ASB11 STTZN
Art.: 472021
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Sezione 240 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 393 x 60 x 4 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472021 was added to Notepad.

Product 472021 was added to the cart.

Part No. 472139 ES 2X6 ASB11 V2A

GTIN 4013364074507, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.10 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a due file 2x 6 collegamenti INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio 2x 6 collegamenti
Materiale: INOX
Sezione: 300 mm2
Fori Ø: 11 mm
Dimensioni: 393 x 60 x 5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 2X6 ASB11 V2A
Art.: 472139
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 300 mm2
Fori Ø 11 mm
Dimensioni (lu x la x p) 393 x 60 x 5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472139 was added to Notepad.

Product 472139 was added to the cart.


back to top