Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra equipotenziale con sistema a morsettiera componibile Mini

Barra equipotenziale per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) in impianti piccoli

Esecuzione:
– Provato secondo DIN VDE 0609
– Morsetti componibili in Fe/gal Zn

Senza coperchio.

collegamenti per:
6 conduttori 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).

1 Product

Part No. 563105 PAS 6RK OH

GTIN 4013364027831, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale con sistema a morsettiera componibile Mini
Barra equipotenziale con sistema a morsettiera componibile Mini per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) in impianti piccoli
Collegamento (rigido / semirigido): 6x 2,5-25 mm2
Barra di contatto: ottone/gal Sn
Sezione: 100 mm2
Supporto per barra: materiale plastico
Fissaggio: [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS 6RK OH
Art.: 563105
o similare.

Certificates

 

Technical data

Barra di contatto ottone/gal Sn
Sezione 100 mm2
Supporto per barra materiale plastico
Fissaggio [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 563105 was added to Notepad.

Product 563105 was added to the cart.


back to top