Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra equipotenziale R15 con sistema a morsettiera componibile/componenti sciolti

Barra equipotenziale per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)Esecuzione:
  • Provato secondo DIN VDE 0609
  • 15 unità di montaggio
  • Supporto per barra e coperchio in materiale plastico, grigio (privo di alogeni)
  • Coperchio piombabile / scrivibile
  • Morsetti componibili in Fe/gal Zn

Esecuzione A

Collegamenti per:
7 conduttori 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).
2 conduttori 16-95 mm2 (rigido / semirigido) oppure Td Ø8-10 mm.
1 conduttore Pt fino a 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Barra equipotenziale R15 Esecuzione A
Barra equipotenziale R15 con sistema a morsettiera componibile/componenti sciolti per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione
secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e
l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Collegamento (rigido / semirigido): 7x 2,5-25 mm2
Collegamento Td (rigido / semirigido): 2 x 8-10 mm oppure 16-95 mm2
Collegamento Pt: 1x -30 x 4 mm
Barra di contatto: ottone/gal Sn
Sezione: 100 mm2
Fissaggio: [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Art.: 563010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Barra di contatto ottone/gal Sn
Sezione 100 mm2
Fissaggio [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Esecuzione B

Collegmenti per:
5 conduttori 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).
3 conduttori16-95 mm2 (rigido / semirigido) oppure Td Ø8-10 mm.
1 conduttore Pt fino a 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale R15 Esecuzione B
Barra equipotenziale R15 con sistema a morsettiera componibile/componenti sciolti per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione
secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540)
e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Collegamento (rigido / semirigido): 5x 2,5-25 mm2
Collegamento Td (rigido / semirigido): 3 x 8-10 mm oppure 16-95 mm2
Collegamento Pt: 1x -30 x 4 mm
Barra di contatto: ottone/gal Sn
Sezione: 100 mm2
Fissaggio: [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Art.: 563020
o similare.

Certificates

 

Technical data

Barra di contatto ottone/gal Sn
Sezione 100 mm2
Fissaggio [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Esecuzione C

Collegamenti per:
13 conduttori 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).
1 conduttore 16-95 mm2 (rigido / semirigido) oppure Td Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale R15 Esecuzione C
Barra equipotenziale R15 con sistema a morsettiera componibile/componenti sciolti per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione
secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e
l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Collegamento (rigido / semirigido): 13x 2,5-25 mm2
Collegamento Td (rigido / semirigido): 1 x 8-10 mm oppure 16-95 mm2
Barra di contatto: ottone/gal Sn
Sezione: 100 mm2
Fissaggio: [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Art.: 563030
o similare.

Certificates

 

Technical data

Barra di contatto ottone/gal Sn
Sezione 100 mm2
Fissaggio [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Esecuzione D

Collegamenti per:
7 conduttori 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).
2 conduttori 16-95 mm2 (rigido / semirigido) oppure Td Ø8-10 mm.
1 conduttore Pt fino 40 x 5 mm.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale R15 Esecuzione D
Barra equipotenziale R15 con sistema a morsettiera componibile/componenti sciolti per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Collegamento (rigido / semirigido): 7x 2,5-25 mm2
Collegamento Td (rigido / semirigido): 2 x 8-10 mm oppure 16-95 mm2
Collegamento Pt: 1x -40 x 5 mm
Barra di contatto: ottone/gal Sn
Sezione: 100 mm2
Fissaggio: [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Art.: 563040
o similare.

Certificates

 

Technical data

Barra di contatto ottone/gal Sn
Sezione 100 mm2
Fissaggio [4x] 6 x 12 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top