GTIN 4013364054707, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 1.00 pz.
Images
Additional information
Technical data
Barra di contatto | Ms |
Sezione | 35 mm2 |
Fissaggio | [4x] 6 x 9 mm |
Collegamento (rigido u / semirigido r / rigido f) | 7 x 2,5-25 mm2 (tipo conduttore u, r); 7 x 2,5-16 mm2 (tipo conduttore f) |
Collegamento Rd | 1 x 7-10 mm |
Collegamento Pt / Td | 1 x –30 x 3,5 od. 8-10 mm |
Barra di contatto | Ms |
Sezione | 35 mm2 |
Fissaggio | [4x] 6 x 9 mm |
Coperchio | K (grigio) |