Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vite autofilettante

Vite autofilettante con testa esagonale e bordino, per il collegamento di corde, trecce o cavallotti di ponticellamento ad es. sugli attici (con spessore materiale ≥ 2 mm).

1 Product

Part No. 528619 BSC 6.3X19 SW10 V2A

GTIN 4013364108882, Customs tariff No. (EU): 73181410, Gross weight: 7.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Vite autofilettante INOX
Vite autofilettante con testa esagonale e bordino, per il collegamento di corde, trecce di ponticellamento sulle scossaline (con spessore materiale > 2 mm)
Materiale: INOX
Dimensioni: 6,3 x 19 mm
Testa: esagonale 10
Riferimento norma: DIN 7504

Fabbricato: DEHN
Tipo: BSC 6.3X19 SW10 V2A
Art.: 528619
o similare.

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni 6,3 x 19 mm
Testa esagonale 10
Riferimento norma DIN 7504

Product 528619 was added to Notepad.

Product 528619 was added to the cart.


back to top