Treccia di ponticellamento
Adatto al collegamento di rivestimenti metallici (rivetti o viti) come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori tondi o come compensazione per determinate variazioni di lunghezza dei conduttori tondi in funzione della temperatura; Collegamento ad es. con connettore KS n. art. 301 019
Nota applicativa:
Secondo la norma CEI EN 62305-3 allegato 1, per il fissaggio su spessori ≥ 0,5 mm si devono utilizzare quattro rivetti Ø 5 mm oppure, per spessori ≥ 2 mm, due viti autofilettanti Ø 6,3 mm in acciaio inox (su entrambi i lati).