Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set collegamento impianto corda

Sistema per il collegamento di sistemi di "linea vita" su tetti al dispositivo di captazione; con ganascia premontata per fune salvavita e cavallotto di fissaggio.

Diametro corda 6 mm

1 Product

Part No. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364141773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 335.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Set collegamento impianto corda Diametro corda 6 mm
Set collegamento impianto corda per il collegamento di sistemi di "linea vita" su tetti al dispositivo di captazione; con ganascia premontata per fune salvavita e cavallotto di fissaggio
Campo di serraggio ganascia: Ø6 mm
Costruzione corda: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale della linguetta di collegamento: INOX
Campo di serraggio morsetto a cavallotto Rd: 6-10 mm
Materiale cavallotto: INOX
Lunghezza: 1000 mm
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
Art.: 365509
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio ganascia Ø6 mm
Costruzione corda 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale della linguetta di collegamento INOX
Campo di serraggio morsetto a cavallotto Rd 6-10 mm
Lunghezza 1000 mm
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Campo di temperatura -40 °C ... +80 °C
Isolamento gomma nera EM5

Product 365509 was added to Notepad.

Product 365509 was added to the cart.


Diametro corda 8 mm

1 Product

Part No. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364130869, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Set collegamento impianto corda Diametro corda 8 mm
Set collegamento impianto corda per il collegamento di sistemi di "linea vita" su tetti al dispositivo di captazione; con ganascia premontata per fune salvavita e cavallotto di fissaggio
Campo di serraggio ganascia: Ø8 mm
Costruzione corda: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale della linguetta di collegamento: INOX
Campo di serraggio morsetto a cavallotto Rd: 6-10 mm
Materiale cavallotto: INOX
Lunghezza: 1000 mm
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Art.: 365519
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio ganascia Ø8 mm
Costruzione corda 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale della linguetta di collegamento INOX
Campo di serraggio morsetto a cavallotto Rd 6-10 mm
Lunghezza 1000 mm
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Campo di temperatura -40 °C ... +80 °C
Isolamento gomma nera EM5
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 365519 was added to Notepad.

Product 365519 was added to the cart.


back to top