Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale | materiale plastica |
Colore | nero ● |
Passaggio Td | 8 / 10 / 16 mm |
Passaggio Pt | 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm |
Diametro Ø | 250 mm |
Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K
GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Foro di fissaggio | Ø16 mm |
Materiale | materiale plastica |
Colore | nero ● |
Passaggio Td | 8-10 mm |
Diametro Ø | 34 mm |