Part No. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
GTIN 4013364092693, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.00 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Lunghezza (lG ) | 180 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Fissaggio | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Possibilità di fissaggio | rivetti / vite |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza (lG ) | 180 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Fissaggio | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Possibilità di fissaggio | rivetti / vite |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Lunghezza (lG ) | 180 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Fissaggio | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Possibilità di fissaggio | vite autofilettante / vite |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale | Al |
Lunghezza (lG ) | 300 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Fissaggio | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Foro centrale | 10,5 mm |
Possibilità di fissaggio | rivetti / viti |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza (lG ) | 300 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Fissaggio | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Foro centrale | 10,5 mm |
Possibilità di fissaggio | rivett i/ viti |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |