Your dashboard services.
Register to access all tools.

Corda di ponticellamento con morsetto scanalato

  • Per il collegamento oppure il ponticellamento di rivestimenti metallici (p.es. segmenti di attici) senza forare.
  • Con cavallotto per ogni elemento p.es per il collegamento a impianti di captazione e per il montaggio di punte di captazione (Td 8-10 mm)
  • Utilizzabile per scanalature di attici con un angolo da 0 a 45° ed una lunghezza fino a max. 18 mm
Con quest'esecuzione si evitano impurità a causa di trucioli.

1 Product

Part No. 365419 UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A

GTIN 4013364128927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.50 g, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Corda di ponticellamento con morsetto scanalato Lunghezza 400 mm
Corda di ponticellamento con morsetto scanalato
Per il collegamento oppure il ponticellamento di rivestimenti metallici (p.es. segmenti di attici) senza forare
Con cavallotto per ogni elemento p.es per il collegamento a impianti di captazione e per il montaggio di punte di captazione (Td 8-10 mm)
Utilizzabile per scanalature di attici con un angolo da 0 a 45° ed una lunghezza fino a max. 18 mm
Con quest'esecuzione si evitano impurità a causa di trucioli
Campo di serraggio scanalatura: 0,7-10 mm
Materiale morsetto scanalato: INOX
Lunghezza: 400 mm
Materiale conduttore cordato: Cu
Sezione: 16 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Art.: 365419
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio scanalatura 0,7-10 mm
Materiale morsetto scanalato INOX
Lunghezza 400 mm
Materiale conduttore cordato Cu
Sezione 16 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 365419 was added to Notepad.

Product 365419 was added to the cart.


back to top