Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra di messa a terra a una fila

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio, distanza dei fori 35 mm.Possibilità di collegamento:
  • conduttore piatto con foro: con vite a testa piatta M10 (antirotazione), dado e grova
  • conduttore tondo: con connettore KS ad es. art. n. 301 000 / 301 019 o con cavallotto di fissaggio ad es. art. n. 390 150

Connessioni 1x 4

1 Product

Part No. 472309 ES 4AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157170, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 235.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a una fila connessioni 1x 4 INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio
Connessioni 1x 4
Materiale: INOX
Sezione: 105 mm2
Fori : 11 x 11 mm
Dimensioni: 232 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 4AP 11X11 V2A
Art.: 472309
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 105 mm2
Fori 11 x 11 mm
Dimensioni (lu x la x p1) 232 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472309 was added to Notepad.

Product 472309 was added to the cart.


Connessioni 1x 6

1 Product

Part No. 472319 ES 6AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157187, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 278.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a una fila connessioni 1x 6 INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio
Connessioni 1x 6
Materiale: INOX
Sezione: 105 mm2
Fori : 11 x 11 mm
Dimensioni: 292 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 6AP 11X11 V2A
Art.: 472319
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 105 mm2
Fori 11 x 11 mm
Dimensioni (lu x la x p1) 292 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472319 was added to Notepad.

Product 472319 was added to the cart.


Connessioni 1x 8

1 Product

Part No. 472329 ES 8AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157194, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 319.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a una fila connessioni 1x 8 INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio
Connessioni 1x 8
Materiale: INOX
Sezione: 105 mm2
Fori : 11 x 11 mm
Dimensioni: 352 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 8AP 11X11 V2A
Art.: 472329
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 105 mm2
Fori 11 x 11 mm
Dimensioni (lu x la x p1) 352 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472329 was added to Notepad.

Product 472329 was added to the cart.


Connessioni 1x 10

1 Product

Part No. 472339 ES 10AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157200, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 363.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a una fila connessioni 1x 10 INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio
Connessioni 1x 10
Materiale: INOX
Sezione: 105 mm2
Fori : 11 x 11 mm
Dimensioni: 412 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 10AP 11X11 V2A
Art.: 472339
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 105 mm2
Fori 11 x 11 mm
Dimensioni (lu x la x p1) 412 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472339 was added to Notepad.

Product 472339 was added to the cart.


Connessioni 1x 12

1 Product

Part No. 472349 ES 12AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157217, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 403.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra di messa a terra a una fila connessioni 1x 12 INOX
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio
Connessioni 1x 12
Materiale: INOX
Sezione: 105 mm2
Fori : 11 x 11 mm
Dimensioni: 472 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio: [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 12AP 11X11 V2A
Art.: 472349
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Sezione 105 mm2
Fori 11 x 11 mm
Dimensioni (lu x la x p1) 472 x 30 x 3,5 mm
Fissaggio [2x] 12 x 15 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 472349 was added to Notepad.

Product 472349 was added to the cart.


back to top