Set di connessione per conduttura HVI power long Ø27 mm, posa interna al tubo
Elementi di connessione per attestare la conduttura HVI power long su entrambe le estremità, nella realizzazione del terminale della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per collegare altri componenti della protezione da fulmini esterna o dell'impianto di messa a terra (due tubi termorestringenti compresi nella confezione).
1 Product
Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A
GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø esterno | 30 mm |
Vite | Barra filettata M8 x 10 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di connessione per conduttura HVI power long Ø27 mm, posa esterna al tubo
Set di connessione per conduttura HVI power per la posa nei tubi portanti HVI power in PRFV / Al costituito da elementi di connessione, barre filettate, elemento di connessione, tubo termorestringente, fascetta e anello di fissaggio con una staffa portafilo con fessura (Ø27 mm).
1 Product
Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø esterno | 30 mm |
Vite | Barra filettata M8 x 10 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Elemento di connessione per l'equipotenzialità per conduttura HVI power / HVI power long
Per la regolazione del campo elettrico della conduttura HVI power (preassemblata / merce su bobina) nella zona del terminale.
Superficie di supporto scanalata specificatamente per il contatto elettrico del rivestimento semiconduttore.
1 Product
Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A
GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Ø | 27 mm |
Foro di connessione Ø | 11 mm |
Vite | i M10 x 20 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |