Your dashboard services.
Register to access all tools.

Spinterometro di protezione

  • Per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l’impianto parafulmine esterno
  • Collegamenti in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione

DSFS

Spinterometro di protezione con rivestimento in materiale plastico isolato, per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l’impianto parafulmine esterno.

1 Product

Part No. 920000 DSFS

GTIN 4013364057494, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 127.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information



Fabbricato: DEHN
Tipo: DSFS
Art.: 920000
o similare.

 

Technical data

Tensione d'innesco al 100% dell'impulso di fulmine (1,2/50) (Uas100 ) ~ 25 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 25 kA
Tensione alternata d'innesco (50 Hz) (Uaw ) ~ 10 kV

Product 920000 was added to Notepad.

Product 920000 was added to the cart.


back to top