Part No. 416940 UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364360280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 530.00 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Csatlakozó-sorkapocs anyaga | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd csatlakozó-sorkapocs | 8-28 mm |
Befogási tartomány FI csatlakozó-sorkapocs | 30 x 3-4 mm |
Földelő fixpont anyaga | NIRO (V4A) |
Földelő fixpont csatlakozómenet | M10 / M12 |
Áthidaló sodrony anyaga | Flexibilis rézvezeték, fagyálló |
Áthidaló sodrony vezetékhossza | 600 mm |
Áthidaló sodrony vezeték-keresztmetszete | 16 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416950 UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364508620, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 650.00 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Csatlakozó-sorkapocs anyaga | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd csatlakozó-sorkapocs | 8-28 mm |
Befogási tartomány FI csatlakozó-sorkapocs | 30 x 3-4 mm |
Földelő fixpont anyaga | NIRO (V4A) |
Földelő fixpont csatlakozómenet | M10 / M12 |
Áthidaló sodrony anyaga | Flexibilis rézvezeték, fagyálló |
Áthidaló sodrony vezetékhossza | 1000 mm |
Áthidaló sodrony vezeték-keresztmetszete | 16 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |