Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tetőátvezetők

Levezetők tetőn keresztüli átmenetek kialakításához, szigeteléséhez.

Lapostetőkhöz

A +110 °C max. megmunkálási hőmérsékletet a beszerelésnél figyelembe kell venni. 100 mm-nél nagyobb csatlakozási magasságnál a tetőátvezetőt és a vezetéket öntapadó univerzális tömítőszalaggal (Alu-Fixband) kell körbecsavarni.

1 Product

Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K

GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Tetőátvezető lapostetőhöz
Tetőátvezető levezetéshez tetőn keresztüli átmenetek
kialakításához, szigeteléséhez.
A +110 °C max. megmunkálási hőmérsékletet a
beszerelésnél figyelembe kell venni.
Anyag: Műanyag
Átvezetés Rd: 8 / 10 / 16 mm
Átvezetés Fl: 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Cikksz.: 552030
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag Műanyag
Szín fekete ●
Átvezetés Rd 8 / 10 / 16 mm
Átvezetés Fl 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Átmérő Ø 250 mm

Product 552030 was added to Notepad.

Product 552030 was added to the cart.


Cserép- és hullámlemez-tetőkhöz

1 Product

Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K

GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Tetőátvezető cserép- és hullámlemez-tetőkhöz
Tetőátvezetők levezetéshez cserép- és hullámlemez-tetőkhöz
tetőn keresztüli átmenetek kialakításához, szigeteléséhez.
Furat Ø16 mm
Anyag: Műanyag
Átvezetés Rd: 8-10 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DDF 8.10 D34 B16 K
Cikksz.: 552010
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Furat Ø16 mm
Anyag Műanyag
Szín fekete ●
Átvezetés Rd 8-10 mm
Átmérő Ø 34 mm

Product 552010 was added to Notepad.

Product 552010 was added to the cart.


back to top