Your dashboard services.
Register to access all tools.

Áthidaló szalagok

Fémburkolatok összekapcsolásához (csavarokkal vagy szegecsekkel) mint táguláskiegyenlítő darab körhuzalok számára vagy meghatározott, hőmérsékletfüggő hosszváltozások kiegyenlítéseként körhuzalok számára alkalmas; csatlakozás pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019

Alkalmazási előírás:
A DIN EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm anyagvastagságnál a csatlakoztatáshoz négy szegecset Ø5 mm, vagy ≥ 2mm anyagvastagságnál két önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell felhasználni (mindkét oldalon).

Rövid kivitel

2 Products

Part No. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL

GTIN 4013364092693, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Áthidaló szalag, rövid kivitel Al
Áthidaló szalagok fémburkolatok összekapcsolásához vagy mint
táguláskiegyenlítő darab, szegecseléshez vagy csavarozáshoz,
Anyag: Al
Hossz: 180 mm
Rögzítés: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
Cikksz.: 377015
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Al
Hossz (lG ) 180 mm
Keresztmetszet 50 mm2
Rögzítés [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Rögzítési lehetőség Vakszegecsek / csavarok
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 377015 was added to Notepad.

Product 377015 was added to the cart.

Part No. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Áthidaló szalag, rövid kivitel Cu
Áthidaló szalagok fémburkolatok összekapcsolásához vagy mint
táguláskiegyenlítő darab, szegecseléshez vagy csavarozáshoz,
Anyag: Cu
Hossz: 180 mm
Rögzítés: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
Cikksz.: 377007
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu
Hossz (lG ) 180 mm
Keresztmetszet 50 mm2
Rögzítés [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Rögzítési lehetőség Vakszegecsek / csavarok
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 377007 was added to Notepad.

Product 377007 was added to the cart.


Rövid kivitel, fúrócsavarokkal való rögzítésre

1 Product

Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL

GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

Áthidaló szalag, rövid kivitel Al
Áthidaló szalagok fémburkolatok összekapcsolásához vagy mint
táguláskiegyenlítő darab, szegecseléshez vagy csavarozáshoz.
Anyag: Al
Hossz: 180 mm
Rögzítés: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
Cikksz.: 377045
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Al
Hossz (lG ) 180 mm
Keresztmetszet 50 mm2
Rögzítés [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Rögzítési lehetőség Fúrócsavarok / csavarok
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 377045 was added to Notepad.

Product 377045 was added to the cart.


Hosszú kivitel, középfurattal

Megjegyzés: Keresztezési pontokon két áthidaló szalag egy M10 x 20 mm csavarral és anyával összekapcsolható.

2 Products

Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL

GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Áthidaló szalag, hosszú kivitel középfurattal Al
Áthidaló szalagok fémburkolatok összekapcsolásához vagy mint
táguláskiegyenlítő darab, szegecseléshez vagy csavarozáshoz,
középfurattal keresztezési pontok számára
Anyag: Al
Hossz: 300 mm
Rögzítés: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Középfurat: 10,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
Cikksz.: 377115
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Al
Hossz (lG ) 300 mm
Keresztmetszet 50 mm2
Rögzítés [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Középfurat 10,5 mm
Rögzítési lehetőség Vakszegecsek / csavarok
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 377115 was added to Notepad.

Product 377115 was added to the cart.

Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Áthidaló szalag, hosszú kivitel középfurattal Cu
Áthidaló szalagok fémburkolatok összekapcsolásához vagy mint
táguláskiegyenlítő darab, szegecseléshez vagy csavarozáshoz,
középfurattal keresztezési pontok számára
Anyag: Cu
Hossz: 300 mm
Rögzítés: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Középfurat: 10,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Cikksz.: 377107
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu
Hossz (lG ) 300 mm
Keresztmetszet 50 mm2
Rögzítés [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Középfurat 10,5 mm
Rögzítési lehetőség Vakszegecsek / csavarok
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 377107 was added to Notepad.

Product 377107 was added to the cart.


back to top