Part No. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364024922, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Méret | 30 x 2 mm |
Hossz | 170 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Középfurat | Ø11 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
GTIN 4013364034204, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 114.30 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Anyag | Cu |
Méret | 28 x 2 mm |
Hossz | 170 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Középfurat | Ø11 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364083417, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 38.30 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Méret | 30 x 2 mm |
Hossz | 170 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364068582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 48.02 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Méret | 30 x 2 mm |
Hossz | 220 mm |
Rögzítés | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Középfurat | Ø11 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |