Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tömítőgallér kör- és laposvezetők számára

Nyomóvízálló tömítőgallér kör keresztmetszetű (Ø8-10 mm) és lapos vezető (30 x 3,5 mm) számára vízzáró alaplemezeknél / falaknál (pl. fehér kád).

Forgatónyomaték ellenőrző kulccsal a két nemesacél feszítőszalag egyszerű meghúzásához.

MPA-bevizsgált 5,0 bar-ig, metángáz-álló, radonbiztos (MB 101 FHRK tájékoztató szerint).

WU-irányelv: Igénybevételi osztály 1 + 2.

Kör- és laposvezetők számára

1 Product

Part No. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

GTIN 4013364523029, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 182.50 g, PU: 12.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Nyomóvízálló tömítőgallér kör keresztmetszetű (Ø8-10 mm) és lapos vezető (30 x 3,5 mm) számára
Forgatónyomaték ellenőrző kulccsal
a két nemesacél feszítőszalag
meghúzásához
Tömítőgallér átvezetésekhez vízzáró
alaplemezeknél
/ falaknál
(pl. fehér kád).

Tömítőgallér anyaga: Hőre lágyuló elasztomer (TPE)
Forgatónyomaték-vezérlőkulcs anyaga: Poliamid (PA - újrahasznosított)
Hevederek anyaga: NIRO
Tömítőgallér átmérő: 114 mm
Átvezetés / szigetelés Rd: 8-10 mm
Átvezetés / szigetelés Fl: 30 x 3,5 mm
Nyomásos vízpróba: MPA bevizsgálva 5-ig bar
WU-irányelv: Igénybevételi osztály 1+2
Ellenállóságok: Metángáz-álló
Radon: Radonbiztos (MB 101 FHRK tájékoztató szerint)
Leszakadó nyomaték Forgatónyomaték ellenőrző kulcs: 3,5 Nm

Gyártó: DEHN
Típus: DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Cikksz.: 478597
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tömítőgallér anyaga Hőre lágyuló elasztomer (TPE)
Hevederek anyaga NIRO
Tömítőgallér átmérő 114 mm
Átvezetés / szigetelés Rd 8-10 mm
Átvezetés / szigetelés Fl 30 x 3,5 mm

Product 478597 was added to Notepad.

Product 478597 was added to the cart.


Laposvezetők számára

1 Product

Part No. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE

GTIN 4013364158023, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 170.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Tömítőmandzsetta összekötő szalaghoz (laposvezető)
Tömítőmandzsetta átvezetésekhez vízzáró
alaplemezeknél / falaknál (pl. fehér kád).
Nyomóvízálló kivitel csúsztatáshoz
körvezetőre NIRO-hevederekkel. 1 bar-ig
terjedő nyomásos vízpróbával, ami 10 m mélységig
terjedő beépítési helyzetet jelent álló
vízzel szemben, járulékosan ellenőrizve 5 bar sűrített levegővel a
DIN EN 62561-5 szerint.
Tömítőgallér anyaga: Hőre lágyuló elasztomer
Hevederek anyaga: NIRO
Tömítőgallér átmérő: 119 mm
Nyomásos vízpróba: 1 bar
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-5

Gyártó: DEHN
Típus: DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
Cikksz.: 478599
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tömítőgallér anyaga Hőre lágyuló elasztomer
Hevederek anyaga NIRO
Tömítőgallér átmérő 119 mm

Product 478599 was added to Notepad.

Product 478599 was added to the cart.


back to top