Fijación de mástil para montaje en pared fabricada en St/tZn para montaje horizontal. Para fijar mástiles captadores más grandes de Ø40-50 mm (vertical) y Ø55-100 mm (horizontal) a la estructura o pared que se desea proteger mediante varillas roscadas. Con orificios ranurados para el montaje.
1 Product
Part No. 105352 WB D55.100 SE WA150 STTZN
GTIN 4013364502727, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.36 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Fijación | [4x] Ø14 mm |
Distancia a la pared | 106 mm |
Margen de apriete (Ø de mástil) | 40-50 mm (vertical) / 55-100 mm (horizontal) |
Material de la punta roscada / tuerca / arandela | INOX |