Part No. 416940 UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364360280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 530.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de borna de unión | St/acero desnudo |
Margen de apriete en redondo de borna de unión | 8-28 mm |
Margen de apriete en plano de borna de unión | 30 x 3-4 mm |
Material del punto de anclaje de toma de tierra | INOX (V4A) |
Conexión atornillada del punto de anclaje de toma de tierra | M10 / M12 |
Material del cable de puenteado | Cable de cobre, resistente a la congelación |
Longitud de conductor del cable de puenteado | 600 mm |
Sección de cable de puenteado | 16 mm2 |
Referencia normativa | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416950 UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364508620, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 650.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de borna de unión | St/acero desnudo |
Margen de apriete en redondo de borna de unión | 8-28 mm |
Margen de apriete en plano de borna de unión | 30 x 3-4 mm |
Material del punto de anclaje de toma de tierra | INOX (V4A) |
Conexión atornillada del punto de anclaje de toma de tierra | M10 / M12 |
Material del cable de puenteado | Cable de cobre, resistente a la congelación |
Longitud de conductor del cable de puenteado | 1000 mm |
Sección de cable de puenteado | 16 mm2 |
Referencia normativa | DIN EN 62561-1 |