Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte para tubos autosoportados de PRFV/Al y varillas captadoras de D40

Para realizar el montaje mediante contraplaca a largueros de celosía y vigas de acero u otras construcciones. El conjunto de adaptadores para las varillas captadoras D40 se ofrece como accesorio por separado.
Las varillas captadoras D40 / tubos autosoportados deben pedirse por separado.

1 Product

Part No. 105244 SRS D50 300 300 H500 STTZN

GTIN 4013364503069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte para tubos autosoportados con base de St/tZn
Para sujetar tubos autosoportados de Ø50 mm
Con el kit de adaptadores de reducción ref. 107 399
se pueden alojar varillas
captadoras de Ø40 mm
Puede realizarse directamente sobre la estructura
mediante una contraplaca con orificio ranurado
por ejemplo, sobre soportes de acero o esteras enrejadas
Material: St/tZn
Soporte: Ø50 mm y Ø40 mm *)
Fijación: 4x 13 x 30 mm
Dimensiones de la placa: 300 x 300 x 8 mm
Altura: 500 mm

Producto DEHN
Tipo: SRS D50 300 300 H500 STTZN
art. no.: 105244
o equivalente

 

Technical data

Material St/tZn
Soporte Ø50 mm y Ø40 mm *)
Fijación 4x 13 x 30 mm
Dimensiones de la placa 300 x 300 x 8 mm
Altura 500 mm
*) El montaje de varillas captadoras de Ø40 mm únicamente es posible con el kit de adaptadores ref. 107 399 y el montaje de tubos autosoportados HVI de Ø40 mm únicamente es posible con el adaptador ref. 819 799.

Product 105244 was added to Notepad.

Product 105244 was added to the cart.


back to top