Your dashboard services.
Register to access all tools.

Varillas captadoras telescópicas autosoportadas de hasta 8 m

Varillas captadoras autosoportadas con soporte plegable de tres o cuatro patas para protección de estructuras en cubiertas grandes con adaptación a una pendiente de máx. 10°.

El zócalo de hormigón apilable (peso 17 kg/ref. 102 010) y la placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado.

Nota: Se deben considerar los pesos en cubierta permisibles, consultando al constructor del edificio en caso necesario.

Con trípode de St/tZn

3 Products

Part No. 105711 FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN

GTIN 4013364500976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.79 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 5200 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con trípode plegable
para protección de estructuras en cubierta mayores
con adaptación a una pendiente de máx. 10°
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 149 km/h a 183 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 5200 mm
Radio: 560 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 1210 x 1340 mm
Material del trípode: St/tZn
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
art. no.: 105711
o equivalente

 

Technical data

Altura 5200 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 40/30/20-4200 mm
Radio 560 mm
Exigencia de espacio para el trípode 1210 x 1340 mm
Material del trípode St/tZn
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105711 was added to Notepad.

Product 105711 was added to the cart.

Part No. 105713 FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN

GTIN 4013364501041, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 26.32 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 6500 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con puntal y trípode plegable
para protección de estructuras en cubierta mayores
con adaptación a una pendiente de máx. 10°
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 149 km/h a 189 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 6500 mm
Radio: 1435 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 2850 x 2530 mm
Material del trípode: St/tZn
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
art. no.: 105713
o equivalente

 

Technical data

Altura 6500 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 50/40/30/20-5500 mm
Radio 1435 mm
Exigencia de espacio para el trípode 2850 x 2530 mm
Material del trípode St/tZn
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105713 was added to Notepad.

Product 105713 was added to the cart.

Part No. 105716 FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN

GTIN 4013364501072, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.28 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 8000 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con puntal y trípode plegable
para protección de estructuras en cubierta mayores
con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 147 km/h a 149 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 8000 mm
Radio: 1435 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 2850 x 2530 mm
Material del trípode: St/tZn
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
art. no.: 105716
o equivalente

 

Technical data

Altura 8000 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Radio 1435 mm
Exigencia de espacio para el trípode 2850 x 2530 mm
Material del trípode St/tZn
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105716 was added to Notepad.

Product 105716 was added to the cart.


Con trípode INOX

4 Products

Part No. 105710 FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A

GTIN 4013364500969, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.58 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 5200 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con trípode pequeño INOX (diseño plegable)
para protección de estructuras en cubierta mayores
con kit de adaptadores para modificación de diámetro de D50 a D40 mm
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 149 km/h a 191 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 5200 mm
Radio: 680 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 1400 x 1600 mm
Material del trípode: INOX
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
art. no.: 105710
o equivalente

 

Technical data

Altura 5200 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 40/30/20-4200 mm
Radio 680 mm
Exigencia de espacio para el trípode 1400 x 1600 mm
Material del trípode INOX
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105710 was added to Notepad.

Product 105710 was added to the cart.

Part No. 105712 FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A

GTIN 4013364500983, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.77 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 6500 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con soporte de cuatro patas pequeño INOX (diseño plegable)
para protección de estructuras en cubierta mayores
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 149 km/h a 189 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 6500 mm
Radio: 680 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 1400 x 1400 mm
Material del trípode: INOX
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
art. no.: 105712
o equivalente

 

Technical data

Altura 6500 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 50/40/30/20-5500 mm
Radio 680 mm
Exigencia de espacio para el trípode 1400 x 1400 mm
Material del trípode INOX
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105712 was added to Notepad.

Product 105712 was added to the cart.

Part No. 105714 FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A

GTIN 4013364501058, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.95 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 8000 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con soporte de cuatro patas pequeño INOX (diseño plegable)
para protección de estructuras en cubierta mayores
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 140 km/h a 150 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 8000 mm
Radio: 680 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 1400 x 1400 mm
Material del trípode: INOX
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
art. no.: 105714
o equivalente

 

Technical data

Altura 8000 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Radio 680 mm
Exigencia de espacio para el trípode 1400 x 1400 mm
Material del trípode INOX
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105714 was added to Notepad.

Product 105714 was added to the cart.

Part No. 105715 FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A

GTIN 4013364501065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.45 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 8000 mm
Varillas captadoras telescópicas autosoportadas
con soporte de cuatro patas grande INOX (diseño plegable)
para protección de estructuras en cubierta mayores
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).
para una máx. velocidad de rachas de viento
de 155 km/h a 170 km/h
según la punta captadora desplegada y el número de zócalos de hormigón
para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
se solicitan por separado
Altura: 8000 mm
Radio: 1330 mm
Exigencia de espacio para el trípode: 2300 x 2300 mm
Material del trípode: INOX
Material del mástil captador: Al

Producto DEHN
Tipo: FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
art. no.: 105715
o equivalente

 

Technical data

Altura 8000 mm
Punta captadora (longitud Ø) 10-1000 mm
Mástil captador (longitud Ø) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Radio 1330 mm
Exigencia de espacio para el trípode 2300 x 2300 mm
Material del trípode INOX
Material del mástil captador Al
Referencia normativa DIN EN 62561-(1+2)

Product 105715 was added to Notepad.

Product 105715 was added to the cart.


back to top