Your dashboard services.
Register to access all tools.

Varillas captadoras autosoportadas de 10 y 11 m

Con soporte de seis patas plegable para la protección de construcciones grandes sobre tejado o para la realización encima del suelo sólido sin trabajos de fijación. Ajustable a la pendiente de tejado hasta máx. 10°.
El zócalo de hormigón apilable (Art Nº 102 010) y el soporte (Art Nº 102 050) deben pedirse aparte.

Se fijan y se atornillan los tubos con extremo rebajado
La longitud de transporte es de aprox. 5000 mm.

Componentes:
Varilla captadora en segmentos de aluminio con extremo rebajado
– Tubo Ø60 x 5 mm, longitud aprox. 5000 mm
– Tubo Ø40 x 5 mm, longitud aprox. 2500 mm o sea 3000 mm
– Tubo Ø22/16/10 mm, longitud aprox. 2500 mm o sea 3000 mm
Soporte de seis patas para zócalo en hormigón con técnica de cuña incluido puntal en Al 20 x 20 x 2 mm
– Caballete doble para 2x redondos 8-10 mm

Nota: Los pesos del techo permisibles tienen que tenerse en cuenta y, si necesario, hay que consultar el constructor del edificio.

Altura libre 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 10 m
Varilla captadora autosoportada de 10 m con soporte de seis patas
plegable
para protección de estructuras en cubierta mayores
o para su montaje sobre suelo sólido
sin trabajos de fijación.
Adaptación a pendientes de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 140 km/h.
El zócalo de hormigón apilable (Art. Nr. 102 010) y la
placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado
Altura: 10000 mm
Radio: 1200 mm
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg: 121 km/h
Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg: 140 km/h
Espacio necesario para el soporte de seis patas: 2900 x 2560 mm
Material del soporte de seis patas: St/tZn
Material del mástil captador/varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)
Peso de la superficie con 12 zócalos de 17 kg: 268 kg
Peso de la superficie con 18 zócalos de 17 kg: 370 kg

Producto DEHN
Tipo: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
art. no.: 105910
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura 10000 mm
Radio 1200 mm
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg 121 km/h
Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg 140 km/h
Espacio necesario para el soporte de seis patas 2900 x 2560 mm
Material del soporte de seis patas St/tZn
Material del mástil captador/varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)
Peso de la superficie con 12 zócalos de 17 kg 268 kg
Peso de la superficie con 18 zócalos de 17 kg 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Altura libre 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 11 m
Varilla captadora autosoportada de 11 m con soporte de seis patas
plegable
para protección de estructuras en cubierta mayores
o para su montaje sobre suelo sólido
sin trabajos de fijación.
Adaptación a pendientes de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el
Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 135 km/h.
El zócalo de hormigón apilable (Art. Nr. 102 010) y la
placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado
Altura: 11000 mm
Radio: 1200 mm
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg: 112 km/h
Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg: 135 km/h
Espacio necesario para el soporte de seis patas: 2900 x 2560 mm
Material del soporte de seis patas: St/tZn
Material del mástil captador/varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)
Peso de la superficie con 12 zócalos de 17 kg: 269 kg
Peso de la superficie con 18 zócalos de 17 kg: 371 kg

Producto DEHN
Tipo: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
art. no.: 105911
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura 11000 mm
Radio 1200 mm
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg 112 km/h
Máx. velocidad del viento con 18 zócalos de 17 kg 135 km/h
Espacio necesario para el soporte de seis patas 2900 x 2560 mm
Material del soporte de seis patas St/tZn
Material del mástil captador/varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)
Peso de la superficie con 12 zócalos de 17 kg 269 kg
Peso de la superficie con 18 zócalos de 17 kg 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top