Part No. 105185 FS T D40 1500 5200 AL
GTIN 4013364481411, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total | 5200 mm |
Punta captadora (longitud Ø) | 10-1000 mm |
Mástil captador (longitud Ø) | 40/30/20-4200 mm |
Longitud de transporte | 1650 mm |
Partes del mástil captador | 4 |
Pie de mástil Ø | 40 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora | 4200 mm |
Longitud de sujeción | 500 mm y 1000 mm |
Número de fijaciones | 2 |
Material de la varilla captadora | Al |
Referencia normativa | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105186 FS T D50 1600 6500 AL
GTIN 4013364481435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.39 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total | 6500 mm |
Punta captadora (longitud Ø) | 10-1000 mm |
Mástil captador (longitud Ø) | 50/40/30/20-5500 mm |
Longitud de transporte | 1650 mm |
Partes del mástil captador | 5 |
Pie de mástil Ø | 50 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora | 5200 mm |
Longitud de sujeción | 1000 mm y 1300 mm |
Número de fijaciones | 2-3 |
Material de la varilla captadora | Al |
Referencia normativa | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105188 FS T D60 1800 8000 AL
GTIN 4013364481442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.35 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total | 8000 mm |
Punta captadora (longitud Ø) | 10-1000 mm |
Mástil captador (longitud Ø) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Longitud de transporte | 1850 mm |
Partes del mástil captador | 6 |
Pie de mástil Ø | 60 mm |
Longitud máx. libre con punta captadora | 6300 mm |
Longitud de sujeción | 1700 mm |
Número de fijaciones | 3 |
Material de la varilla captadora | Al |
Referencia normativa | DIN EN 62561-(1+2) |