Punta captadora tipo hongo

Para utilizar en la instalación de mallas captadoras en tejados planos transitables por personas y vehículos como, por ej., aparcamientos en cubierta.

La punta captadora tipo hongo y los conductores pueden disponerse en el interior del hormigón o en las juntas de dilatación del pavimento.

Punta captadora tipo hongo

1 Product

Part No. 108009 FP D80 ET70 8.10 V2A

GTIN 4013364133686, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 298.40 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Material de la borna: INOX
Material del hongo: INOX
Conexión Rd: 8-10 mm
Profundidad de instalación: min. 70 mm
Margen de nivelación: 18 mm

Producto DEHN
Tipo: FP D80 ET70 8.10 V2A
art. no.: 108009
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX
Material del hongo INOX
Conexión Rd 8-10 mm
Profundidad de instalación min. 70 mm
Margen de nivelación 18 mm

Product 108009 was added to Notepad.

Product 108009 was added to the cart.


back to top