GTIN 4013364099937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 481.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Images
Additional information
Technical data
Material del puntal | St/tZn |
Material del bulón | INOX |
Longitud del puntal | 475 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 16 mm |
Nota de empleo | con taladro Ø7 mm adicional para fijación a los listones de tejado |
Material del puntal | St/tZn |
Material del bulón | INOX |
Fijación | [2x] Ø7 mm |
Longitud del puntal | 475 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 16 mm |
Material del tornillo/de la tuerca | INOX |
Tornillo | di M8 x 20 mm |