Part No. 540105 BRS 50.300 BB16 8 V2A
GTIN 4013364115880, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cabezal/de la banda | INOX |
Margen de apriete del perfil hueco cuadrado | 40 x 60 a 70 x 70 mm |
Margen de apriete del tubo | 50-300 mm |
Conexión Rd | 16 mm |
Dimensión de la banda ajustable | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Norma | EN 50164-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |