Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementos de construcción para conexión 200 kA (10/350 μs)

Para su utilización en la clase de protección I y II de la instalación de protección contra rayos (LPL I, II).
Bornas probadas de acuerdo con EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con corriente de rayo de 200 kA (10/350 µs).

Borna de separación UNI para dos conductores redondos

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete Rd / Rd: 10 / 10 mm
Margen de apriete Rd / pletina: 10 / 30 mm
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
art. no.: 459200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd / Rd 10 / 10 mm
Margen de apriete Rd / pletina 10 / 30 mm
Capacidad de soportar corriente de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Borna de separación UNI para picas de tierra

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
art. no.: 459219
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Capacidad de soportar corriente de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Elemento de sujeción

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete pletina : 30 x 4 mm
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
art. no.: 380209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete pletina 30 x 4 mm
Capacidad de soportar corriente de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Conector KS

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete Rd: 10 mm
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KSV 200 10 FER V2A
art. no.: 301209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd 10 mm
Capacidad de soportar corriente de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Borna MV de conexión multifunción para conductores redondos

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete Rd / Rd: 8-10 mm
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
art. no.: 390209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd / Rd 8-10 mm
Capacidad de soportar corriente de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Borna MV de conexión multifunción para puntas captadoras

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
art. no.: 392209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Capacidad de soportar corriente de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top