Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas de conexión para tomas de tierra de cimentación

Para conexión de conductores redondos y pletinas en cimentación en hormigón.
Para conexiones en "T", en cruz y en paralelo, sin deber integrar los conductores.

Disposición:
(II) = paralela
(+) = en cruz

2 Products

Part No. 308120 VK EH R10 F30 ST

GTIN 4013364099258, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 138.10 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Margen de apriete Rd / pletina: (II) 10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina: (+/II) 30 / 30 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: VK EH R10 F30 ST
art. no.: 308120
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd / pletina (II) 10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina (+/II) 30 / 30 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Product 308120 was added to Notepad.

Product 308120 was added to the cart.

Part No. 308129 VK EH R10 F30 V2A

GTIN 4013364099265, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 134.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX
Margen de apriete Rd / pletina: (II) 10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina: (+/II) 30 / 30 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: VK EH R10 F30 V2A
art. no.: 308129
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd / pletina (II) 10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina (+/II) 30 / 30 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Product 308129 was added to Notepad.

Product 308129 was added to the cart.


back to top