Part No. 478530 WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN
GTIN 4013364120341, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 697.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | St/tZn |
Espesor de la pared (l1) | 200-300 mm |
Rosca de conexión | M10 / 12 |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Norma | DIN EN 62561-(1+5) |
Part No. 478540 WD M10 12 V4A DWD L300 400 STTZN
GTIN 4013364120358, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 750.00 g, PU: 4.00 unidad(es)
Technical data
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | St/tZn |
Espesor de la pared (l1) | 300-400 mm |
Rosca de conexión | M10 / 12 |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Norma | DIN EN 62561-(1+5) |
Part No. 478550 WD M10 12 V4A DWD L400 500 STTZN
GTIN 4013364120365, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 838.50 g, PU: 4.00 unidad(es)
Technical data
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | St/tZn |
Espesor de la pared (l1) | 400-500 mm |
Rosca de conexión | M10 / 12 |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Norma | DIN EN 62561-(1+5) |