Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/desnudo |
Margen de apriete Rd / Rd | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | (+) 6-22 / 40 mm |
Tornillo | di M10 x 60 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/desnudo |
Margen de apriete Rd / Rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Tornillo | tornillo del caballete M10 x 48 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |