Your dashboard services.
Register to access all tools.

Punto fijo de toma de tierra M16

Con rosca de conexión M16 para cargas de corriente mayores (50 Hz), por ej. para la conexión de la compensación de potencial en anillos de tierra a la instalación de tierra de instalaciones con corriente de alta intensidad con tensiones alternas nominales mayores de 1 kV (toma de tierra del transformador).

El cable de conexión puede ser conectado por ej. con una cruceta (Art Nº 318 207/318 209) a los demás componentes de la instalación de tierra o con bornas a la armadura.

Para el montaje en el encofrado, con cubierta enchufable en material plástico (amarillo) y junta alrededor de la rosca de conexión.

Punto fijo de toma de tierra M16

1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Rosca de conexión: M16
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del cable: Cu/gal Sn
Sección del cable de conexión: 70 mm²
Longitud del cable de conexión: 400 mm
Diámetro Ø del cable de conexión: 10,5 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 11 kA

Producto DEHN
Tipo: EFP M16 V4A SL400
art. no.: 478027
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M16
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del cable Cu /gal Sn
Sección del cable de conexión 70 mm²
Longitud del cable de conexión 400 mm
Diámetro Ø del cable de conexión 10,5 mm
Placa de conexión Ø 80 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 11 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.


back to top