Part No. 478699 GAD EFP M10 10 L130 V4A
GTIN 4013364158054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Rosca interior | M10 x 25 mm |
Rosca exterior | M10 x 80 mm |
Longitud total | 130 mm |
Norma | EN 62561-1 |