Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para los cables HVI power/HVI power long

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 unidad(es)


Images

Additional information

Zócalos de hormigón con técnica de cuña
Zócalos de hormigón con técnica de cuña
Peso total: 8,5 kg
para la protección de estructuras en cubierta menores
sobre tejados planos,
con punta captadora 1 m de largo (p. ej. Art. Nr. 101 001)
o para instalar distanciadores
del programa de distanciadores DEHNiso
para p. ej. conductores anulares aislados

Producto DEHN
Tipo: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
art. no.: 102075
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tipo apilable
Peso 8,5 kg
Soporte técnica de cuña Ø10 / 16 mm
Diámetro 240 mm
Material hormigón (C45/55)
Material de la cuña INOX

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


back to top