Part No. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
GTIN 4013364523029, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 182.50 g, PU: 12.00 unidad(es)
Technical data
Material del manguito impermeable | Termoplástico elastómero (TPE) |
Material de las cintas tensoras | INOX |
Diámetro del manguito impermeable | 114 mm |
Prensaestopas / junta para redondo | 8-10 mm |
Prensaestopas / junta para conductor plano | 30 x 3,5 mm |
Part No. 478598 DM AF RD10 D105MM TPE
GTIN 4013364158016, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 120.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material del manguito impermeable | termoplástico elastómero |
Material de las cintas tensoras | INOX |
Diámetro del manguito impermeable | 105 mm |
Prensaestopas / junta para redondo | 10 mm |
Part No. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
GTIN 4013364158023, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 170.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material del manguito impermeable | termoplástico elastómero |
Material de las cintas tensoras | INOX |
Diámetro del manguito impermeable | 119 mm |