Part No. 274116 LH ZS 16 M8 V2A
GTIN 4013364123410, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 38.60 g, PU: 50.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 16 mm |
Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
Rosca del soporte de conductores | M8 |
Part No. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
GTIN 4013364123489, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.50 g, PU: 50.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 16 mm |
Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
Rosca del soporte de conductores | M8 |
Tornillo | ak 5 x 50 mm |
Taco en material plástico | Ø8 x 40 mm |