Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementos de conexión para el cable HVI power/cable HVI power long

Kit de conexión para el cable HVI power long Ø 27 mm para el tendido interior en el tubo

Elementos de conexión como pieza de cabeza del cable HVI power long en ambos los lados, para realización del terminal del cable en el tubo de soporte (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye dos tubos termorretráctiles).

1 Product

Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A

GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elementos de conexión para terminar
el cable HVI power long INOX
Elementos de conexión para terminar
el cable HVI power long Ø27 mm
en ambos lados; realizando el terminal del cable
en el tubo de soporte (terminal) y elemento de conexión
para otras partes de la protección externa contra rayos
o la instalación de toma de tierra (incl. dos tubos
termorrectráctiles).
Material : INOX
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P LO ASS KF 27 V2A
art. no.: 819142
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø exterior 30 mm
Tornillo Tornillo de sujeción M8 x 10 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819142 was added to Notepad.

Product 819142 was added to the cart.


Kit de conexión para el cable HVI power long Ø27 mm para el tendido el exterior del tubo

Kit de conexión para el cable HVI power para su tendido a tubos aislantes autosoportados HVI power en poliéster reforzado con fibra de vidrio/Al. El kit se compone de elementos de conexión, puntas roscadas, elemento terminal, tubo termorretráctil, brida de cable y anillo de fijación con un soporte de conductores ranurado (Ø27 mm).

1 Product

Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A

GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elementos de conexión para terminar el cable HVI power long INOX
Elementos de conexión para terminar el cable HVI power long Ø27 mm
en ambos extremos; realizando el terminal del cable,
para el tendido al exterior del tubo (elemento terminal)
y elemento de conexión para otras partes de la protección externa
contra rayos o la instalación de toma de tierra
(incl. dos tubos termorrectráctiles).
Material : INOX
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
art. no.: 819149
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø exterior 30 mm
Tornillo Tornillo de sujeción M8 x 10 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819149 was added to Notepad.

Product 819149 was added to the cart.


Elemento de conexión PA con compensación de potencial para el cable HVI power/cable HVI power long

Para descargar el campo eléctrico del cable HVI power (precableado/en bobina) en el terminal.
Superficie de contacto especial ranurada para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.

1 Product

Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A

GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión PA con compensación de potencial
para el cable HVI power, INOX
Elemento de conexión PA con compensación
de potencial para el cable HVI power
para descargar del campo eléctrico
del cable HVI power en el terminal.
Superficie de contacto especialmente ranurada
para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.
Material : INOX
Margen de apriete Ø: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: PAE 27 AB11 V2A
art. no.: 410239
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Ø 27 mm
Taladro de conexión Ø 11 mm
Tornillo i M10 x 20 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410239 was added to Notepad.

Product 410239 was added to the cart.


back to top