Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | PE |
Material del revestimiento | PE |
Color del cable | negro ● |
Diámetro Ø del cable | 27 mm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Longitud máx. de pedido | 35 m |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Cable HVI power (precableado exterior al tubo) para el tubo aislante autosoportado HVI power en PRFV/Al
Cable HVI power precableado para el tendido exterior al tubo con un terminal y un elemento de conexión (suelto en el suministro).
Set de conexión del cable HVI power en le tubo aislante autosoportado HVI power en PRFV/ Al. El set se compone de la punta roscada, elemento de conexión, tubo termorretráctil y anillo de fijación con un soporte ranurado de conductores (Ø27 mm) para el terminal (incluye conector paralelo).
Longitud mínima de pedido 6 m, indicar la longitud del cable al efectuar el pedido (en múltiplos de 0,5 m).
1 Product
Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | PE |
Material del revestimiento | PE |
Color del cable | negro ● |
Diámetro Ø del cable | 27 mm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Longitud máx. de pedido | 35 m |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW
GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | PE |
Material del revestimiento | PE |
Color del cable | negro ● |
Diámetro Ø del cable | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW
GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | PE |
Material del revestimiento | PE |
Color del cable | negro ● |
Diámetro Ø del cable | 27 mm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Longitud máx. de pedido | 35 m |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW
GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | PE |
Material del revestimiento | PE |
Color del cable | negro ● |
Diámetro Ø del cable | 27 mm |
Longitud mín. de pedido | 36 m |
Longitud máx. de pedido | 80 m |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |