Your dashboard services.
Register to access all tools.

Varilla captadora para tejados inclinados

Para la protección de estructuras en cubierta, lucernarios etc.
La varilla captadora se pone en el valle del perfil del tejado inclinado. Gracias a su soporte ajustable, puede adaptarse a cualquier forma trapezoidal.
El soporte especial de la varilla captadora facilita la compensación de pendientes de tejado hasta 10°.

Varilla captadora para tejados inclinados

1 Product

Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K

GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Varillas captadoras para techos trapezoidales altura 2000 mm
Varillas captadoras para techos trapezoidales
para la protección de estructuras en cubierta, lucernarios, etc.,
para una pendiente de cubierta de hasta 10°.
La varilla captadora se coloca en la depresión del techo trapezoidal.
Se puede ajustar a cualquier forma trapezoidal
con el bastidor variable.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para una máx. velocidad de rachas de viento de 137 km/h.
Longitud total (Ø16 / 10 mm): 2000 mm
Distancia de perfil: 600-770 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del zócalo: plástico
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 2000 TD AL V2A K
art. no.: 123032
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (Ø16 / 10 mm) 2000 mm
Máx. velocidad del viento 137 km/h
Distancia de perfil 600-770 mm
Material de la varilla captadora Al
Material del zócalo plástico
Norma EN 62561-2
Longitud 1500 mm (Art Nº 103 210) disponible a petición.

Product 123032 was added to Notepad.

Product 123032 was added to the cart.


back to top