Your dashboard services.
Register to access all tools.

Varillas captadoras para cubiertas metálicas

Para la protección de estructuras en cubierta, lucernarios etc.
La fijación se efectúa mediante 4 soportes para cubiertas metálicas (taladros Ø11 mm) en los extremos de los puntales.
Los soportes deben elegirse en función del tipo de cubierta (junta redondeada ref. 123 040, encaje de fijación ref. 123 041, encaje vertical 123 042, sin encaje para remachar o atornillar 123 043).

Con los 4 soportes para cubierta metálica (de apriete) para el tipo de cubierta correspondiente se da una capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350 µs).
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Para la continuación del electrodo de dispersión, los soportes de conductores para cubiertas metálicas deben seleccionarse de acuerdo con el tipo de cubierta (por ejemplo, junta redondeada ref. 223 010 o encaje vertical ref. 365 059).

Altura 2000 mm

Con rosca M16.

1 Product

Part No. 123021 FS 16 10 2000 MD AL V2A

GTIN 4013364092822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varillas captadoras para cubiertas metálicas Altura 2000 mm
Las dimensiones de las varillas captadoras para cubiertas metálicas
para la protección de lucernarios
o estructuras en cubiertas metálicas
se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para una máx. velocidad de rachas de viento de 184 km/h.
Para la fijación con 4 soportes de conductores
en tejados de encaje vertical o de junta redondeada,
por ejemplo, ref. 365 059, 223 010 o 223 070
(deben pedirse por separado).
Puntales de INOX para el alojamiento de los 4 soportes de conductores
Con los 4 soportes de conductores para tejados
(bornas) para el tipo de tejado correspondiente, se obtiene una
capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350).
Longitud total (Ø16/10 mm): 2000 mm
Distancia de perfil: 230-520 mm
Fijación: [4x] Ø11 mm
Material de los puntales: INOX
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 50164-2

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 2000 MD AL V2A
art. no.: 123021
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (Ø16/10 mm) 2000 mm
Máx. velocidad del viento 184 km/h
Distancia de perfil 230-520 mm
Fijación [4x] Ø11 mm
Material de los puntales INOX
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 50164-2

Product 123021 was added to Notepad.

Product 123021 was added to the cart.


Alturas hasta 3500 mm

Con ajuste al pendiente del tejado hasta 10°.

3 Products

Part No. 123425 FS 22 16 10 2500 SK AL V2A

GTIN 4013364129009, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varillas captadoras para cubiertas metálicas Altura 2500 mm
Varillas captadoras para cubiertas metálicas
para la protección de lucernarios
o estructuras en cubiertas metálicas.
Posibilidad de adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para una máx. velocidad de rachas de viento de 185 km/h.
Para la fijación con 4 soportes de conductores
en tejados de encaje vertical o de junta redondeada,
por ejemplo, ref. 365 059, 223 010 o 223 070
(deben pedirse por separado).
Puntales de INOX para el alojamiento de los 4 soportes de conductores
Con los 4 soportes de conductores para tejados
(bornas) para el tipo de tejado correspondiente, se obtiene una
capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350).
Longitud total (Ø22/16/10 mm): 2500 mm
Distancia de perfil: 230-520 mm
Fijación: [4x] Ø11 mm
Material de los puntales: INOX
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
art. no.: 123425
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (Ø22/16/10 mm) 2500 mm
Máx. velocidad del viento 185 km/h
Distancia de perfil 230-520 mm
Fijación [4x] Ø11 mm
Material de los puntales INOX
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Product 123425 was added to Notepad.

Product 123425 was added to the cart.

Part No. 123430 FS 22 16 10 3000 SK AL V2A

GTIN 4013364129016, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.22 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varillas captadoras para cubiertas metálicas Altura 3000 mm
Varillas captadoras para cubiertas metálicas
para la protección de lucernarios
o estructuras en cubiertas metálicas.
Posibilidad de adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para una máx. velocidad de rachas de viento de 149 km/h.
Para la fijación con 4 soportes de conductores
en tejados de encaje vertical o de junta redondeada,
por ejemplo, ref. 365 059, 223 010 o 223 070
(deben pedirse por separado).
Puntales de INOX para el alojamiento de los 4 soportes de conductores
Con los 4 soportes de conductores para tejados
(bornas) para el tipo de tejado correspondiente, se obtiene una
capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350).
Longitud total (Ø22/16/10 mm): 3000 mm
Distancia de perfil: 230-520 mm
Fijación: [4x] Ø11 mm
Material de los puntales: INOX
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
art. no.: 123430
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (Ø22/16/10 mm) 3000 mm
Máx. velocidad del viento 149 km/h
Distancia de perfil 230-520 mm
Fijación [4x] Ø11 mm
Material de los puntales INOX
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Product 123430 was added to Notepad.

Product 123430 was added to the cart.

Part No. 123435 FS 22 16 10 3500 SK AL V2A

GTIN 4013364129023, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varillas captadoras para cubiertas metálicas Altura 3500 mm
Varillas captadoras para cubiertas metálicas
para la protección de lucernarios
o estructuras en cubiertas metálicas.
Posibilidad de adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para una máx. velocidad de rachas de viento de 114 km/h.
Para la fijación con 4 soportes de conductores
en tejados de encaje vertical o de junta redondeada,
por ejemplo, ref. 365 059, 223 010 o 223 070
(deben pedirse por separado).
Puntales de INOX para el alojamiento de los 4 soportes de conductores
Con los 4 soportes de conductores para tejados
(bornas) para el tipo de tejado correspondiente, se obtiene una
capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350).
Longitud total (Ø22/16/10 mm): 3500 mm
Distancia de perfil: 230-520 mm
Fijación: [4x] Ø11 mm
Material de los puntales: INOX
Material de la varilla captadora: Al / INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
art. no.: 123435
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (Ø22/16/10 mm) 3500 mm
Máx. velocidad del viento 114 km/h
Distancia de perfil 230-520 mm
Fijación [4x] Ø11 mm
Material de los puntales INOX
Material de la varilla captadora Al / INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Product 123435 was added to Notepad.

Product 123435 was added to the cart.


back to top