Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cestas de anclaje para la cimentación de hormigón en el lugar

Para el hormigonado con pernos roscados, apropiado para el zócalo de montaje de los mástiles telescópicos captadores de protección contra rayos.
Para más información sobre el sistema de anclaje, la cimentación y su montaje, consultar las instrucciones de montaje.

Versión menor

Para mástiles con alturas sobre el suelo de 13,35 m hasta 19,35 m (Art Nº 103 013 / 103 016 / 103 019).
Zócalo de montaje 400 x 400 mm.

1 Product

Part No. 103040 AKO TBM FP400

GTIN 4013364129894, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 22.90 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: acero
Dimensiones: 472 x 324 x 870 mm
Pernos roscados: 4x M24 (300 x 300 mm)

Producto DEHN
Tipo: AKO TBM FP400
art. no.: 103040
o equivalente

 

Technical data

Material acero
Dimensiones 472 x 324 x 870 mm
Pernos roscados 4x M24 (300 x 300 mm)

Product 103040 was added to Notepad.

Product 103040 was added to the cart.


Versión mayor

Para mástiles con alturas sobre el suelo de 22,35 m a 24,85 m (Art. Nr. 103 022 o 103 025).
Zócalo de montaje 565 x 565 mm.

1 Product

Part No. 103041 AKO TBM FP565

GTIN 4013364129900, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: acero
Dimensiones: 662 x 662 x 870 mm
Pernos roscados: 8x M24 (490 x 490 mm)

Producto DEHN
Tipo: AKO TBM FP565
art. no.: 103041
o equivalente

 

Technical data

Material acero
Dimensiones 662 x 662 x 870 mm
Pernos roscados 8x M24 (490 x 490 mm)

Product 103041 was added to Notepad.

Product 103041 was added to the cart.


back to top