Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zócalos de hormigón para mástiles telescópicos captadores de protección conta rayos

Zócalo de hormigón (elemento prefabricado) para el montaje fácil de mástiles telescópicos captadores de protección contra rayos.
No son necesarios trabajos de cimentación in situ.
Para más información sobre el sistema de anclaje, la cimentación y su montaje, consultar las instrucciones de montaje.

Versión I

Para mástiles con alturas sobre el suelo de 13,35 m hasta 19,35 m (ref. 103 013 / 103 016 / 103 019).
Placa de montaje 400 x 400 mm.

1 Product

Part No. 103030 KÖFU I TBM FP400

GTIN 4013364129917, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 2620.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: hormigón (C50/60)
Dimensiones: 1800 x 2000 x 850 mm
Peso: aprox. 2,5 t

Producto DEHN
Tipo: KÖFU I TBM FP400
art. no.: 103030
o equivalente

 

Technical data

Material hormigón (C50/60)
Dimensiones 1800 x 2000 x 850 mm
Peso aprox. 2,5 t

Product 103030 was added to Notepad.

Product 103030 was added to the cart.


Versión II

Para mástiles con alturas sobre el suelo de 22,35 m a 24,85 m (ref. 103 022 o 103 025).
Placa de montaje 565 x 565 mm.

1 Product

Part No. 103031 KÖFU II TBM FP565

GTIN 4013364129924, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4900.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: hormigón (C50/60)
Dimensiones: 2400 x 2400 x 1010 mm
Peso: aprox. 4,9 t

Producto DEHN
Tipo: KÖFU II TBM FP565
art. no.: 103031
o equivalente

 

Technical data

Material hormigón (C50/60)
Dimensiones 2400 x 2400 x 1010 mm
Peso aprox. 4,9 t

Product 103031 was added to Notepad.

Product 103031 was added to the cart.


back to top