Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soportes para varillas captadoras D40 y DEHNcon-H

Ángulo de fijación a la pared (montaje horizontal, plano)

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Fijación: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Distancia a la pared: 80 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40 mm

Producto DEHN
Tipo: WB D40 WA V2A
art. no.: 105140
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Fijación [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Distancia a la pared 80 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Ángulo de fijación a la pared (montaje vertical)

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Fijación: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distancia a la pared: 46 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm

Producto DEHN
Tipo: WB D40.50 SE WA46 V2A
art. no.: 105342
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Fijación [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distancia a la pared 46 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de varillas captadoras D40 y DEHNcon-H INOX
montaje vertical
Soporte de varillas captadoras D40 y DEHNcon-H
para fijar las varillas captadoras
o los tubos autosoportados
a la estructura a proteger o a la pared
Material: INOX
Fijación: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distancia a la pared: 110 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm

Producto DEHN
Tipo: WB D40.50 SE WA110 V2A
art. no.: 105348
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Fijación [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distancia a la pared 110 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Ángulo de fijación a la pared ajustable 150-200 mm

Para la fijación de los tubos autosoportados o varillas captadoras D40 / D50 con caballete doble para la conexión de 2x Rd 8-10 mm.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Fijación: [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared: 150-200 mm
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: WB D40.50 V150.200 V2A
art. no.: 105344
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Fijación [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared 150-200 mm
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm
Norma EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Ángulo de fijación a la pared con margen de ajuste de 230-1300 mm

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de varillas captadoras D40 y DEHNcon-H
con margen de ajuste
Soporte de varillas captadoras D40 y DEHNcon-H
para fijar las varillas captadoras D40
o los tubos autosoportados
a la estructura a proteger o a la pared
margen de ajuste 230-400 mm
Material: St/tZn / INOX
Fijación: [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared: 230-400 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40 / 50 mm

Producto DEHN
Tipo: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
art. no.: 105347
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn / INOX
Fijación [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared 230-400 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40 / 50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: St/tZn / INOX
Fijación: [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared: 400-700 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm

Producto DEHN
Tipo: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
art. no.: 105343
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn / INOX
Fijación [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared 400-700 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de varillas captadoras D40 y DEHNcon-H
con margen de ajuste
Soporte de varillas captadoras D40 y DEHNcon-H
para fijar las varillas captadoras D40
o los tubos autosoportados
a la estructura a proteger o a la pared
margen de ajuste 700-1300 mm
Material: St/tZn / INOX
Fijación: [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared: 700-1300 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm

Producto DEHN
Tipo: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
art. no.: 105349
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn / INOX
Fijación [4x] 12 x 26 mm
Distancia a la pared 700-1300 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Fijación a barandillas

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete tubo Ø : 48-60 mm (1 1/2 -2")
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm

Producto DEHN
Tipo: BS D40.50 D48.60 V2A
art. no.: 105354
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete tubo Ø 48-60 mm (1 1/2 -2")
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Fijación a barandillas con distanciador

Con distanciador para compensar soportes de p. ej. antenas.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de fijación para fijar los tubos autosoportados
o las varillas captadoras D40 a los elementos
de la construcción como p. ej. tubos de barandillas
Material: INOX
Margen de apriete tubo Ø : 45-65 mm (11/2-2'')
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
art. no.: 105162
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete tubo Ø 45-65 mm (11/2-2'')
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm
Longitud del distanciador 95 mm
Norma EN 62561-(1+2)
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Brida de fijación con banda de apriete

Con el empleo de dos bridas de fijación está garantida la resistencia mecánica y la capacidad de soportar corriente de rayo de 100 kA (10/350 µs).

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete tubo Ø : 50-300 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm
Dimensiones de la pletina: 25 x 0,3 mm
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: BSC D40.50 SB50.300 V2A
art. no.: 105160
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete tubo Ø 50-300 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm
Dimensiones de la pletina (a x p ) 25 x 0,3 mm
Norma EN 62561-(1+2)
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Brida de fijación con cinta tensora y distanciador

Con distanciador largo adicional para compensar los soportes de antenas sectoriales fijadas a mástiles.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Brida de fijación con cinta tensora
con distanciador largo de INOX
Brida de fijación con cinta tensora
para fijar los tubos autosoportados
a los elementos de construcciones
como p. ej. mástiles de antenas
con distanciador adicional de 95 mm,
para compensar los soportes
de p. ej. antenas sectoriales en el mástil
Material: INOX
Margen de apriete tubo Ø : 50-300 mm
Margen de apriete (varilla captadora): 40-50 mm
Dimensiones de la pletina: 25 x 3,0 mm

Producto DEHN
Tipo: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
art. no.: 105163
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete tubo Ø 50-300 mm
Margen de apriete (varilla captadora) 40-50 mm
Dimensiones de la pletina (a x p ) 25 x 3,0 mm
Longitud del distanciador 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top