Your dashboard services.
Register to access all tools.

Varillas captadoras autosoportadas de 2,5 hasta 3,5 m

Varilla captadora autosoportada con trípode para proteger estructuras en cubierta, con ajuste a la pendiente de la cubierta hasta un máximo de 10°.

El zócalo de hormigón (ref. 102 075 o 102 010) y la placa protectora (ref. 102 060 o 102 050) deben pedirse por separado.

Componentes:
– Varilla captadora de tubo con extremo rebajado Ø40 / 16 / 10 mm o Ø22 / 16 / 10 mm
– Borne de conexión (borna para puntas) para conductores redondos de 8-10 mm
– Trípode para zócalo de hormigón con técnica de fijación para cuña

Nota: Se deben considerar los pesos en cubierta permisibles, consultando al constructor del edificio en caso necesario.

Para varillas captadoras Ø22 mm

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 2500 mm
Varillas captadoras autosoportadas con trípode
para protección de estructuras en cubierta,
con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el
Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 185 km/h.
El zócalo de hormigón apilable (ref. 102 075 o 102 010) y
la placa protectora (ref. 102 060 o 102 050) deben pedirse por separado.
Altura: 2500 mm
Radio: 320 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 8,5 kg: 137 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 8,5 kg: 730 x 800 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg: 185 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 17 kg: 850 x 930 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
art. no.: 105525
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura 2500 mm
Radio 320 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 8,5 kg 137 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 8,5 kg (l x a) 730 x 800 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg 185 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 17 kg (l x a) 850 x 930 mm
Material de la varilla captadora Al
Material del trípode St/tZn
Norma EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 3000 mm
Varillas captadoras autosoportadas con trípode
para protección de estructuras en cubierta,
con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el
Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 168 km/h.
El zócalo de hormigón apilable (ref. 102 075 o 102 010) y la
placa protectora (ref. 102 060 o 102 050) deben pedirse por separado.
Altura: 3000 mm
Radio: 320 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 8,5 kg: 112 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 8,5 kg: 730 x 800 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg: 168 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 17 kg: 850 x 930 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
art. no.: 105530
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura 3000 mm
Radio 320 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 8,5 kg 112 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 8,5 kg (l x a) 730 x 800 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg 168 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 17 kg (l x a) 850 x 930 mm
Material de la varilla captadora Al
Material del trípode St/tZn
Norma EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 3500 mm
Varillas captadoras autosoportadas con trípode
para protección de estructuras en cubierta,
con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el
Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 135 km/h.
El zócalo de hormigón apilable (ref. 102 075 o 102 010) y la
placa protectora (ref. 102 060 o 102 050) deben pedirse por separado.
Altura: 3500 mm
Radio: 320 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 8,5 kg: 95 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 8,5 kg: 730 x 800 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg: 135 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 17 kg: 850 x 930 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
art. no.: 105535
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura 3500 mm
Radio 320 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 8,5 kg 95 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 8,5 kg (l x a) 730 x 800 mm
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg 135 km/h
Exigencias de espacio del trípode con 3 zócalos de 17 kg (l x a) 850 x 930 mm
Material de la varilla captadora Al
Material del trípode St/tZn
Norma EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Para varillas captadoras Ø40 mm

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 3000 mm
Varillas captadoras autosoportadas con trípode
para protección de estructuras en cubierta,
con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010) y
la placa protectora (ref. 102 050)
deben pedirse por separado.
Altura: 3000 mm
Radio: 220 mm
Exigencia de espacio del trípode con zócalo de hormigón de 17 kg: 668 x 718 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Referencia normativa: DIN EN 62561-(1+2)
Altura: 3000 mm
Radio: 220 mm
Espacio necesario para el trípode: 668 x 718 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
art. no.: 105531
o equivalente

 

Technical data

Altura 3000 mm
Radio 220 mm
Espacio necesario para el trípode (l x a) 668 x 718 mm
Material de la varilla captadora Al
Material del trípode St/tZn
Norma EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora autosoportada con altura de 3500 mm
Varillas captadoras autosoportadas con trípode
para protección de estructuras en cubierta,
con adaptación a una pendiente de cubierta de máx. 10 grados.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010) y
la placa protectora (ref. 102 050)
deben pedirse por separado.
Altura: 3500 mm
Radio: 220 mm
Exigencia de espacio del trípode con zócalo de hormigón de 17 kg: 668 x 718 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Referencia normativa: DIN EN 62561-(1+2)
Altura: 3500 mm
Radio: 220 mm
Espacio necesario para el trípode: 668 x 718 mm
Material de la varilla captadora: Al
Material del trípode: St/tZn
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
art. no.: 105536
o equivalente

 

Technical data

Altura 3500 mm
Radio 220 mm
Espacio necesario para el trípode (l x a) 668 x 718 mm
Material de la varilla captadora Al
Material del trípode St/tZn
Norma EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top