GTIN 4013364107366, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 339.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Images
Additional information
Technical data
Material de la varilla captadora | Al |
Longitud | 1000 mm |
Margen de tensión | 120-240 mm |
Norma | EN 50164-2 |
Material de la varilla captadora | Al |
Longitud | 1000 mm |
Diámetro Ø | 10 mm |
Material del soporte | INOX |
Margen de tensión | 120-240 mm |
Material de la tuerca M10 | INOX |
Norma | EN 50164-2 |