Distanciadores para antenas Omni
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620102/HDVORSCHAU/105363a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620102/HDVORSCHAU/105363a2_16-9.jpg)
Estas antenas se conocen en el mercado también por el nombre inglés de “Omnidirectional Antennas” antenas Omni. Utilizaciones típicas para antenas Omni son: radio de servicio, redes de seguridad y en algunos caso también tecnología GSM. Estamos en presencia de utilización en tecnología GSM solo cuando hay una carga radio mínima / frecuencia radio.
En las antenas Omni debe tenerse en cuenta que las estructuras metálicas cercanas atenúan su señal. Cuanto más lejos estén estas estructuras de las antenas, menor es su interferencia en la señal.
Para comprender en qué medida interfieren las estructuras metálicas en la señal de estas antenas, se han efectuado, con la empresa Kathrein, Rosenheim, mediciones para los productos de DEHN.
En la instalación de elementos de captación separados para antenas Omni debe tenerse en cuenta que una punta captadora separada cubre la antena a proteger con un ángulo de protección suficiente.
Además debe respetarse una distancia de separación s suficiente.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620104/HDVORSCHAU/105363_Tabelle_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620104/HDVORSCHAU/105363_Tabelle_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620105/HDVORSCHAU/105363az1_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620105/HDVORSCHAU/105363az1_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620103/HDVORSCHAU/105363_Berechnung_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620103/HDVORSCHAU/105363_Berechnung_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620107/HDVORSCHAU/105363_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620107/HDVORSCHAU/105363_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620106/HDVORSCHAU/105363az2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620106/HDVORSCHAU/105363az2_D.jpg)
Part No. 105363 AH D50 1000 D55.100 STTZN
GTIN 4013364106031, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.87 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte/tubo cuadrado | St/tZn |
Margen de apriete (Ø mástil) | 55-100 mm |
Margen de apriete del tubo de soporte | 50 mm |
Longitud del distanciador | 1000 mm |
Dimensiones (a1 x l1 y p1) | 140 x 120 x 55 mm |
Part No. 105364 AH D50 1000 D100.150 STTZN
GTIN 4013364106048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte/tubo cuadrado | St/tZn |
Margen de apriete (Ø mástil) | 100-150 mm |
Margen de apriete del tubo de soporte | 50 mm |
Longitud del distanciador | 1000 mm |
Dimensiones (a1 x l1 y p1) | 190 x 140 x 60 mm |
Part No. 105365 AH D50 1000 D150.190 STTZN
GTIN 4013364106055, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.63 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte/tubo cuadrado | St/tZn |
Margen de apriete (Ø mástil) | 150-190 mm |
Margen de apriete del tubo de soporte | 50 mm |
Longitud del distanciador | 1000 mm |
Dimensiones (a1 x l1 y p1) | 230 x 180 x 70 mm |