Your dashboard services.
Register to access all tools.

Placa protectora

Para la protección de las planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón.

Placa mayor

Para zócalo de hormigón (Art Nº. 102 010, 102 002), peso 17 kg.

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 370 mm
Diámetro Ø interior: 360 mm
Material: EVA
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D370 SW
art. no.: 102050
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 370 mm
Diámetro Ø interior 360 mm
Material EVA
Color negro ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Placa menor

Para zócalo de hormigón (Art Nº 102 075, 102 003), peso 8,5 kg.

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 280 mm
Diámetro Ø interior: 270 mm
Material: EVA
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D280 SW
art. no.: 102060
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 280 mm
Diámetro Ø interior 270 mm
Material EVA
Color negro ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


back to top