Your dashboard services.
Register to access all tools.

Teleskopické jímací tyče volně stojící do výšky 8 m

Volně stojící jímací tyče se skládacím tří nebo čtyřramenným stojanem pro ochranu větších střešních konstrukcí, přizpůsobení sklonu střechy do max. 10°.

Stohovatelné betonové podstavce (hmotnost 17 kg/obj. č. 102 010) a podložky (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.

Upozornění: musí být dodrženo povolené zatížení střechy, případně musí být vyjasněno s dodavatelem stavby.

Se stojanem FeZn

3 Products

Part No. 105711 FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN

GTIN 4013364500976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.79 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 5200 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
se skládacím tříramenným stojanem
k ochraně větších střešních konstrukcí
s přizpůsobením sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
149 km/h až 183 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 5200 mm
Poloměr: 560 mm
Plošné rozměry stojanu: 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
Obj. č.: 105711
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 5200 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 40/30/20-4200 mm
Poloměr 560 mm
Plošné rozměry stojanu 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105711 was added to Notepad.

Product 105711 was added to the cart.

Part No. 105713 FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN

GTIN 4013364501041, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 26.32 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 6500 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
se skládacím tříramenným stojanem
k ochraně větších střešních konstrukcí
s přizpůsobením sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
149 km/h až 189 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 6500 mm
Poloměr: 1435 mm
Plošné rozměry stojanu: 2850 x 2530 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
Obj. č.: 105713
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 6500 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 50/40/30/20-5500 mm
Poloměr 1435 mm
Plošné rozměry stojanu 2850 x 2530 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105713 was added to Notepad.

Product 105713 was added to the cart.

Part No. 105716 FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN

GTIN 4013364501072, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.28 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 8000 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
se skládacím tříramenným stojanem
k ochraně větších střešních konstrukcí
s přizpůsobením sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
147 km/h až 149 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 8000 mm
Poloměr: 1435 mm
Plošné rozměry stojanu: 2850 x 2530 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
Obj. č.: 105716
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 8000 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Poloměr 1435 mm
Plošné rozměry stojanu 2850 x 2530 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105716 was added to Notepad.

Product 105716 was added to the cart.


S nerezovým stojanem

4 Products

Part No. 105710 FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A

GTIN 4013364500969, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.58 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 5200 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
s malým tříramenným stojanem nerez (skládací provedení)
k ochraně větších střešních konstrukcí
se sadou adaptérů pro změnu průměru z D50 na D40
přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
149 km/h až 191 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče a počtu betonových podstavců
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Sadu upevňovacích tyčí (obj. č. 107 396)
stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 5200 mm
Poloměr: 680 mm
Plošné rozměry stojanu: 1400 x 1600 mm
Materiál stojanu: nerez
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
Obj. č.: 105710
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 5200 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 40/30/20-4200 mm
Poloměr 680 mm
Plošné rozměry stojanu 1400 x 1600 mm
Materiál stojanu nerez
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105710 was added to Notepad.

Product 105710 was added to the cart.

Part No. 105712 FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A

GTIN 4013364500983, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.77 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 6500 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
s malým čtyřramenným stojanem nerez (skládací provedení)
k ochraně větších střešních konstrukcí
přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
149 km/h až 189 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče a počtu betonových podstavců
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Sadu upevňovacích tyčí (obj. č. 107 396)
stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 6500 mm
Poloměr: 680 mm
Plošné rozměry stojanu: 1400 x 1400 mm
Materiál stojanu: nerez
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
Obj. č.: 105712
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 6500 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 50/40/30/20-5500 mm
Poloměr 680 mm
Plošné rozměry stojanu 1400 x 1400 mm
Materiál stojanu nerez
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105712 was added to Notepad.

Product 105712 was added to the cart.

Part No. 105714 FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A

GTIN 4013364501058, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.95 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 8000 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
s malým čtyřramenným stojanem nerez (skládací provedení)
k ochraně větších střešních konstrukcí
přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
140 km/h až 150 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče a počtu betonových podstavců
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Sadu upevňovacích tyčí (obj. č. 107 396)
stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 8000 mm
Poloměr: 680 mm
Plošné rozměry stojanu: 1400 x 1400 mm
Materiál stojanu: nerez
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
Obj. č.: 105714
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 8000 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Poloměr 680 mm
Plošné rozměry stojanu 1400 x 1400 mm
Materiál stojanu nerez
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105714 was added to Notepad.

Product 105714 was added to the cart.

Part No. 105715 FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A

GTIN 4013364501065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.45 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč volně stojící, výška 8000 mm
Teleskopické jímací tyče volně stojící
s velkým čtyřramenným stojanem nerez (skládací provedení)
k ochraně větších střešních konstrukcí
přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzované podle Eurocode 1
(ČSN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
na max. rychlost nárazového větru
155 km/h až 170 km/h v závislosti
na vysunutí jímací tyče a počtu betonových podstavců
Pro montáž s betonovými podstavci (hmotnost 17 kg)
Sadu upevňovacích tyčí (obj. č. 107 396)
stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010)
a podložky (obj. č. 102 050)
je třeba třeba objednat zvlášť
Výška: 8000 mm
Poloměr: 1330 mm
Plošné rozměry stojanu: 2300 x 2300 mm
Materiál stojanu: nerez
Materiál stožáru: Al

Výrobek: DEHN
Typ: FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
Obj. č.: 105715
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 8000 mm
Jímací tyč (Ø - délka) 10-1000 mm
Stožár (Ø - délka) 50/60/50/40/30/20-7000 mm
Poloměr 1330 mm
Plošné rozměry stojanu 2300 x 2300 mm
Materiál stojanu nerez
Materiál stožáru Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105715 was added to Notepad.

Product 105715 was added to the cart.


back to top