Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jímací tyče volně stojící, výška 10 a 11 m

S rozkládacím šestiramenným stojanem pro ochranu větších střešních nástaveb nebo pro uložení na zpevněnou zem bez provádění zemních prací. Vyrovnání sklonu až 10°.
Stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010) a podložky (obj. č. 102 050) je nutné objednat zvlášť.

Zúžené trubky se zasunou do sebe, následně se sešroubují.
Transportní délka je cca 5000 mm.

Komponenty:
Jímací tyč z postupně zúžených hliníkových částí
- trubka Ø 60 x 5 mm, délka cca 5000 mm
- trubka Ø 40 x 5 mm, délka cca 2500 mm nebo 3000 mm
- jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm, délka cca 2500 mm nebo 3000 mm
Šestiramenný stojan pro betonové podstavce s klínem obsahuje hliníkové vzpěry 20 x 20 x 2 mm
- dvojitá příložka pro dva kruhové vodiče prům. 8 - 10 mm

Upozornění: musí být dodrženo povolené zatížení střechy, případně musí být vyjasněno s dodavatelem stavby.

Volná výška 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 10 m
Volně stojící jímací tyč, výška 10 m, se sklopným
šestiramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb
nebo pro uložení na zpevněnou
zem bez provádění zemních prací.
Přizpůsobení sklonu do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 140 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 10000 mm
Poloměr stojanu: 1200 mm
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 121 km/h
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg): 140 km/h
Plošné rozměry šestiramenného stojanu: 2900 x 2560 mm
Materiál šestiramenného stojanu: FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení s 12 betonovými podstavci à 17 kg: 268 kg
Plošné zatížení s 18 betonovými podstavci à 17 kg: 370 kg

Výrobek: DEHN
Typ: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Obj. č.: 105910
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 10000 mm
Poloměr stojanu 1200 mm
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 121 km/h
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg) 140 km/h
Plošné rozměry šestiramenného stojanu 2900 x 2560 mm
Materiál šestiramenného stojanu FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení s 12 betonovými podstavci à 17 kg 268 kg
Plošné zatížení s 18 betonovými podstavci à 17 kg 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Volná výška 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 11 m
Volně stojící jímací tyč, výška 11 m, se sklopným
šestiramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb
nebo pro uložení na zpevněnou
zem bez provádění zemních prací.
Přizpůsobení sklonu do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 135 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 11000 mm
Poloměr stojanu: 1200 mm
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 112 km/h
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg): 135 km/h
Plošné rozměry šestiramenného stojanu: 2900 x 2560 mm
Materiál šestiramenného stojanu: FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení s 12 betonovými podstavci à 17 kg: 269 kg
Plošné zatížení s 18 betonovými podstavci à 17 kg: 371 kg

Výrobek: DEHN
Typ: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Obj. č.: 105911
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 11000 mm
Poloměr stojanu 1200 mm
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 112 km/h
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg) 135 km/h
Plošné rozměry šestiramenného stojanu 2900 x 2560 mm
Materiál šestiramenného stojanu FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení s 12 betonovými podstavci à 17 kg 269 kg
Plošné zatížení s 18 betonovými podstavci à 17 kg 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top