GTIN 4013364099937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 481.30 g, PU: 1.00 ks
Images
Additional information
Technical data
Materiál vzpěry | FeZn |
Materiál svorníku | nerez |
Délka vzpěry | 475 mm |
Rozsah uchycení | 16 mm |
Upozornění při použití | s otvorem Ø 7 mm pro upevnění k laťování |
Materiál vzpěry | FeZn |
Materiál svorníku | nerez |
Upevnění | [2x] Ø 7 mm |
Délka vzpěry | 475 mm |
Rozsah uchycení | 16 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Šroub | di M8 x 20 mm |